??
CAD model selection
K0441.40202010
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0441 - Hinges die-cast zinc, with elongated holes
Bill of material
K0441.40202010
BESTKIPP
Order No.
K0441.40202010
MATERIAL
Material
Die-cast zinc
NUT
guide tabs for slot
10 mm
W
rotation angle
°
A
distance
80 mm
B
width
40 mm
F1
F1 max. kN
1.2 kN
F2
F2 max. kN
0.5 kN
GEW
Approx. weight
0.1889 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190249
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions